Philips CorePro LED-spot PAR

Den rimelige LEDspot-løsningen

Produkter

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
929003485302

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CorePro LEDspot PAR egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødepærer. CorePro LEDspot PAR gir energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med tradisjonelle halogenpærer, og gjør belysningen behagelig for øynene. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Varmhvitt lys

  • opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenpærer

Funksjoner

  • Enkelt bytte

  • Levetid på 15 000 timer

Bruksområder

  • Hoteller, restauranter, barer, kafeer, museer, butikker
  • Lobbyer, korridorer, trappehus, vaskerom, resepsjonsområder, utstillinger, utstillingsmontre

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CorePro LED-spot PAR no_NO pdf 228.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CorePro LED-spot PAR
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-CorePro LED-spot PAR
mange eiendeler - Software Plugins