Norge - Norsk

Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Produktbeskrivelse

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001949028
Full bestillingskode: 871869978333402

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001949028 no_NO pdf 322.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001949028_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration pdf 672.0 kB