Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 439.7 kB
Product-Photographs-929001345555_EU ZIP
Product-Diagrams-929001345555_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Cap/Base
Light Distribution Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
General uniform lighting - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4