Den rimelige løsningen for LED-baserte mignonpærer og prismepærer
CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignionpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignion og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.
Opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogen
Lave vedlikeholdskostnader
Fullt lys på øyeblikkelig: LED-lyspærene fra Philips får full lysstyrke med det samme de slås på
Levetid på 15 000 timer