Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
Universell T8 LEDtube-belysning er nå enklere og lettere enn noensinne
Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2 300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche driverteknologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.
Fordeler
Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
Funksjoner
Utskifting av eksisterende T8-lysrør på både EM-/HF-forkoblinger og installasjoner av strømtilkobling
Energibesparelser sammenlignet med lysrør