Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r), 161 lm/W, EEL C, G13, Glass, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004356502
Full bestillingskode: 872110313913900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004356502 no_NO pdf 906.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004356502_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB