Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 160 lm/W, EEL C, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G13
- Nominell levetid 60 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referanse for fluksmåling Sphere