Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 time(r), 161 lm/W, EEL C, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G13
- Nominell levetid 60 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referanse for fluksmåling Sphere