Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002021902
Full bestillingskode: 871869964695000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002021902 no_NO pdf 640.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002021902_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB