Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 time(r), 131 lm/W, EEL E, G13, Glass, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002021302
Full bestillingskode: 871869964683700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002021302 no_NO pdf 640.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002021302_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002021302_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB