Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 139 lm/W, EEL D, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003734002
Full bestillingskode: 872016927062600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003734002 no_NO pdf 642.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003734002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB