Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 time(r), 139 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003044402
Full bestillingskode: 871951433431100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003044402 no_NO pdf 630.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003044402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB