Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 time(r)

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 time(r), 144.00 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002474802
Full bestillingskode: 871951429050100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002474802 no_NO pdf 650.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002474802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB