Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år