Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r), 140 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002421202
Full bestillingskode: 871951433437300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002421202 no_NO pdf 635.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002421202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB