Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001909002
Full bestillingskode: 871869681933300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001909002 no_NO pdf 639.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001909002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB