Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 138 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001908502
Full bestillingskode: 871869681921000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001908502 no_NO pdf 646.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001908502_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB