Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 time(r), 142 lm/W, EEL E, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestillingskode: 929003795102
Full bestillingskode: 872016930966100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003795102 no_NO pdf 641.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003795102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB