Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 142.00 lm/W, EEL E, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestillingskode: 929002352002
Full bestillingskode: 871869974951400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002352002 no_NO pdf 641.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002352002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB