Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestillingskode: 929001391502
Full bestillingskode: 871869674339300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001391502 pdf 67.4 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001391502 no_NO pdf 353.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001391502_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001391502_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 ies 2.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB