Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929004260402
Full bestillingskode: 872110304419800

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    75 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 4.6 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004260402 pdf 67.1 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004260402 no_NO pdf 647.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004260402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB