Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929004243302
Full bestillingskode: 872016938823900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    75 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM txt 4.6 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004243302 pdf 67.8 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004243302 no_NO pdf 842.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004243302_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929004243302_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM ldt 34.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB