Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r)

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Produktbeskrivelse

Connected, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r), 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004270702
Full bestillingskode: 872110306313700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004270702 no_NO pdf 766.9 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004270702_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004270702_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB