Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 time(r)
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Produktbeskrivelse
Connected, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G13 Rotatable end-cap
- Nominell levetid
- 75 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år