Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002373002
Full bestillingskode: 871951434669700

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002373001 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002373002 no_NO pdf 800.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002373002_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002373002_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G IES 3.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB