Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002025702
Full bestillingskode: 871951436126300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002025759 pdf 66.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002025702 no_NO pdf 792.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002025702_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002025702_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G IES 20.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB