Philips MASTER, LED SOX, Rørformet, Bare strømnettet, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 time(r)

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SOX, Rørformet, Bare strømnettet, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 time(r), 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Bestillingskode: 929002496902
Full bestillingskode: 871951430564900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
B22
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SOX
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002496902 no_NO pdf 557.3 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002496902_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB