Philips MASTER, LED SOX, Rørformet, Bare strømnettet, 18 W, SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 time(r)

MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SOX, Rørformet, Bare strømnettet, 18 W, LED alternative to SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 time(r), 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Bestillingskode: 929002496802
Full bestillingskode: 871951430562500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
B22
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SOX
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002496802 pdf 67.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002496802 no_NO pdf 562.7 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002496802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002496802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB