Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Nett, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 time(r)

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Produktbeskrivelse

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Nett, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 time(r), 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929002006402
Full bestillingskode: 871869963820700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002006402 no_NO pdf 555.3 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002006402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002006402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB