Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 time(r)
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 time(r), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år