Philips MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM/Nett, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 time(r)

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM/Nett, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 time(r), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Bestillingskode: 929003468718
Full bestillingskode: 871951444921300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E40
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.1 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003468718 no_NO pdf 589.6 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 682.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003468718_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB