Philips MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM/Nett, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 time(r)

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM/Nett, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 time(r), 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Bestillingskode: 929003468218
Full bestillingskode: 871951444911400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 txt 3.1 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003468218 pdf 68.6 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003468218 no_NO pdf 550.9 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 pdf 325.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 735.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003468218_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003468218_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 ldt 43.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB