Philips MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM/Nett, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 time(r)

MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM/Nett, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 time(r), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Bestillingskode: 929003467918
Full bestillingskode: 871951444905300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 txt 3.1 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003467918 pdf 68.6 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003467918 no_NO pdf 589.8 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 pdf 325.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 735.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003467918_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003467918_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 ldt 42.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB