Philips MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 time(r)

MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 time(r), 162 lm/W, EEL D, Glass, RG1, IP40

Bestillingskode: 929003467412
Full bestillingskode: 871951444895700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E40
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.0 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003467412 pdf 67.6 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003467412 no_NO pdf 543.0 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 422.4 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003467412_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003467412_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB