Philips MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 time(r)

MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 time(r), 158 lm/W, EEL D, Glass, RG1, IP40

Bestillingskode: 929003467212
Full bestillingskode: 871951444891900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 txt 2.9 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003467212 pdf 67.1 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003467212 no_NO pdf 541.2 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 422.4 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003467212_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003467212_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB