Philips MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 time(r)

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Rørformet, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 time(r), 156 lm/W, EEL D, Glass, RG1, IP40

Bestillingskode: 929003467012
Full bestillingskode: 871951444887200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 txt 2.9 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003467012 no_NO pdf 589.5 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003467012_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003467012_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB