Norge - Norsk

Philips MASTER, LED SON-T, Annet, EM/Nett, 68 W, 100, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 50000 time(r)

TForce LED Road 120-68W E40 740

Produktbeskrivelse

MASTER, LED SON-T, Annet, EM/Nett, 68 W, LED alternative to 100, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 50000 time(r), 176.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, IP40

Bestillingskode: 929002007702
Full bestillingskode: 871869963910500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E40
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
8 years

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - TForce LED Road 120-68W E40 740 txt 2.3 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002007702 pdf 67.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002007702 no_NO pdf 268.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 365.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002007702_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002007702_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TForce LED Road 120-68W E40 740 ies 30.8 kB