Philips TUV Amalgam XPT systems

TUV Amalgam XPT

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips TUV Amalgam XPT-system består av en elektronisk driver som bruker en TUV Amalgam XPT-lampe, montert i et hylse. De elektriske spesifikasjonene er skreddersydd til lampen, og sikrer en optimal ytelse av Philips TUV Amalgam XPT-systemet. Takket være omfattende tester før et lampesystem slippes, kan vi sikre maksimal pålitelighet og lang levetid.

Fordeler

  • Sikkerhet for effektiv desinfisering over lampens nyttige levetid

  • Ekstrem pålitelig driver med en årlig sviktfrekvens på under 1%

Funksjoner

  • Kortbølget UV-stråling med en topp på 253,7 nm (UVC) for desinfeksjon

  • Unik type amalgam brukt for høyeste effektivitet over et bredt temperaturområde

Bruksområder

  • Nøytralisering av bakterier, viruser og andre mikroorganismer
  • Utstyr for behandling av offentlig drikkevann
  • Utstyr for behandling av produksjonsvann

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TUV Amalgam XPT systems no_NO pdf 171.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TUV Amalgam XPT systems
mange eiendeler - Visuals