Philips TUV T8

Lampe:

Produkter

TUV T8 F17 1SL/25
927941904020
TUV 15W SLV/25
928039004005
TUV 25W 1SL/25
928039404005
TUV 36W SLV/6
928048604003
TUV 75W HO 1SL/6
928049404003
TUV 55W HO 1SL/6
928049504003

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Fordeler

  • Effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid.

  • Man kan planlegge vedlikehold og lyskildebytte slik at man slipper for dyre ad hoc operasjoner

Funksjoner

  • Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon

  • Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm

Bruksområder

  • Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
  • Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
  • Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
  • Brukes i ulike fotokjemiske prosesser

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TUV T8 no_NO pdf 176.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TUV T8
mange eiendeler - Visuals