Kompaktlysrør i PL-L verjon beregnet for desinfisering
Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid
Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon
Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.