Norge - Norsk

Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Fordeler

  • Perfekt tilpasset husfluens øyefølsomhet og tiltrekker seg dermed flere insekter

  • Brukssikker

Funksjoner

  • Avgir langbølge UV-A-stråling i området 350–400 nm

  • UV-B/UV-A-forhold på under 0,1 % (UV-B 280–315 nm)

Bruksområder

  • Insektfeller, elektroniske insektfjernere (EFK-er)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) no_NO pdf 486.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
mange eiendeler - Visuals