Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Produktbeskrivelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Actinic BL PLS/PLL - kompakt, noe som gir større designfrihet med optimert ytelse gir Philips. Actinic BL PLS/PLL lyskilder en kompakt løsning for insektsdrepende belysning. Utover det store utvalget av forskjellige effekter, er det også en fordel at denne lyskilden kan brukes ved fotopolymerisasjon eller reprografiske prosesser. Philips har et bredt utvalg av BL, TL, BL TLD og BL T5 versjoner i tilegg til runde- og en T5 versjon. På denne måten har produktdesignere en stor andel av frihet og fleksibilitet når det gjelder de beste muligheter. (Også når det gjelder kompakt design) Hvis man har behov for ekstra trygghet, kan man få en Secura-versjon som sørger for at i tilfelle lyskilden knuses, kommer det ingen glass eller fragmenter ut. Denne lyskilden er uten bly og har et lavt innhold av kvikksølv, noe som gjør dette til et miljøvennlig valg.

Fordeler

  • Perfekt tunet med øyenbevegelsene til husfluer, noe som gjør at den tiltrekker seg flere innsekter

  • Sikker i bruk

Funksjoner

  • Utstråler langbølge UV-A stråling i området mellom 350-400nm

  • UV-B/UV-A ratio er mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Bruksområder

  • Insektfeller
  • Elektronisk flue-felle (EFK)

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L no_NO pdf 189.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
mange eiendeler - Visuals