Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent. Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien Det har en spesiell yttertekstur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i hht den strenge HAACP-standarden) Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel avvalgfrihet for å velge de riktige løsninger inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavtinnhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.
Spesialtilpasset husfluers syn og tiltrekker derfor flere insekter
Sikker i bruk
Utstråler langbølge UV-A stråling I 350-400nm området
UV-B/UV-A ratio mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.