Philips Infrarøde lamper til bruk der mennesker oppholder seg

En behagelig lyskilde for musklene

Produkter

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
923806644210

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Signify tilbyr to typer infrarøde lamper til bruk i enheter for varmestråling til menneskelig bruk. Disse infrarøde Philips-lampene har et bølgelengdespekter med en topp på omtrent 1000 nm i det dyptgjennomtrengende IR-A-området. IR-A-serien har høyere gjennomtrengingskraft, noe som gjør at varmen spres i et større hudvolum og dermed skaper en mer behagelig og godt fordelt varme. Infrarøde Philips-lamper for menneskelige bruksområder er designet for å løse opp muskelspenning. Disse lampene kan brukes til å varme opp menneskers hud, muskler og ledd.

Fordeler

  • Optimal varmegjennomtrenging i hud og muskler for en mild, behagelig følelse

  • 90 % av energien overføres som infrarød varme

Funksjoner

  • Utviklet eksklusivt for menneskelige bruksområder

  • Optimalisert design av lampene for å lede varmeenergien til fronten

Bruksområder

  • Infrarøde varmeapparater for husholdnings- og yrkesbruk

Advarsler og sikkerhet

  • Ved riktig bruk er det svært usannsynlig at lampen går i stykker. Hvis en lampe går i stykker, fjern delene forsiktig (med hansker eller verneverktøy for å unngå kutt i huden). Legg delene i en lukkbar plastpose og ta den med til ditt lokale avfallsanlegg for resirkulering. Ikke bruk en støvsuger.

  • Følg anbefalt eksponeringstid og -avstand for enheten som denne lampen brukes med. Lengre/nærmere enn anbefalt eksponering for infrarød varme kan forårsake hudforbrenning eller andre uønskede hudbeskyttende reaksjoner.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Infrarøde lamper til bruk der mennesker oppholder seg no_NO pdf 215.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Infrarøde lamper til bruk der mennesker oppholder seg
mange eiendeler - Visuals