Norge - Norsk

Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Sirkelformet lysrør med forbedret fargegjengivelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Fordeler

  • /80 farger gir god fargegjengivelse og høy ytelse sammenlignet med standard farger

  • Symmetrisk lysopplevelse i alle retninger

Funksjoner

  • Leveres i standard og /80 farger og ulike fargebetegnelser

Bruksområder

  • Passende for bruk i et bredt utvalg armaturer for ulike formål, inklusive mange dekorative armaturer
  • Ideell for bruksområder som har med mennesker å gjøre - så som skoler, kontorer, butikker, teater etc.

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 no_NO pdf 199.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
mange eiendeler - Visuals