Philips MASTER TL-D Super 80

Effektivt lysrør med forbedret fargegjengivelse

Produkter

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
927923083014
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
927923084014

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Fordeler

  • God fargegjengivelse

  • Relativt høy effektivitet, både i starten og i løpet av levetiden til lyskilden, med høyt lumenvedlikehold

Funksjoner

  • Svært effektiv trebånds lysrør

  • Høy lyseffekt fra begynnelsen av, sammenlignet med standardfarger

Bruksområder

  • Egnet for bruk i et bredt utvalg armaturer for bruksområder som har med mennesker å gjøre - så som skoler, kontorer, butikker, teatre fabrikklokaler etc.

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 no_NO pdf 193.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
mange eiendeler - Visuals