Philips MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Vakkert, glitrende lys; svært liten størrelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Svært liten keramisk damputladningslampe med høy effektivitet og én sokkel; gir rent, hvitt lys

Fordeler

  • Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige

  • Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år

Funksjoner

  • Klart, hvitt strålende lys

  • Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge

Bruksområder

  • Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
  • Generell og dekorativ innendørsbelysning
  • Utendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 no_NO pdf 176.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5
mange eiendeler - Visuals