Philips MASTERColour CDM-TD

Produkt beskrivelse

Produkter

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
928082205125
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
928083605133
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
928084705133

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Familie med to-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden og krisp, utstrålende lys

Fordeler

  • Stabil fargetemperatur gjennom hele levetiden

  • Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader og mindre varmeavgivelse. Forbedrer driftskostnader og øker lyskvalitet i forhold til standard kvarts metall halogen lamper (MHN-TD)

Funksjoner

  • Gulhvit eller hvit lysfarge

  • Fargegjengivelse fra god (/80-serien) til ypperlig (/90-serien)

Bruksområder

  • Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
  • Dekorativt utendørs: flombelysning av fasader, statuer og monumenter

Advarsler og sikkerhet

  • Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD no_NO pdf 214.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
mange eiendeler - Visuals