Philips MASTERColour CDM-R111

Produkt beskrivelse

Produkter

MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
928096505330

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTERColour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende bestående av 111mm aluminium reflektor halogen lyskilde med lang levetid, høy energieffektivitet and gnistrende hvitt lys av MASTERColour CDM

Fordeler

  • Lave driftskostnader

  • Enkel installasjon

Funksjoner

  • Høy lyskildeeffektivitet

  • Lang lyskildelevetid sammenlignet med glødelampe og halogen

Bruksområder

  • Spot og dekorativ belysning: Skiltbelysning med glitrende, kontrast effekt, også i omgivelser med veldig høyt bakgrunnsbelysningsnivå som f.eks. butikkvinduer
  • Allmennbelysning: I downlight kan en varm, komfortabel atmosfære skapes

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)

  • Brukes bare med elektroniske forkoblinger med unntak av 35 W/830 som også kan brukes med elektromagnestiske forkoblinger

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 no_NO pdf 178.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
mange eiendeler - Visuals