Philips MASTER SDW-T

Produkt beskrivelse

Produkter

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
928153809230
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
928153909227

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

Fordeler

  • Eksepsjonelt bra lysstyrke og fargegjengivelse, spesielt for varme farger, f.eks. rødt og gull

  • Høy lampe effektivitet og lav varme-generering, resulterer i lave driftskostnader

Funksjoner

  • Varmhvit lysfarge, veldig god fargegjengivelse, spesielt utmerket rød gjengivelse

  • Lampedesign er velegnet til bruk i armaturer for power-spot (høy-intensitet) og høy takhøyde

Bruksområder

  • Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikk), utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, bakerier, blomsterhandel) og dekorativ utendørs belysning (imitasjon av gamle gass-lykter)

Advarsler og sikkerhet

  • Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T no_NO pdf 219.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER SDW-T
mange eiendeler - Visuals